NF24G-SR-S2-L

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2 x SPDT, IP66/67

Listaár
673,00 €

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Z-KB-PG11

Tömszelence Ø 4...10 mm kábelátmérőhöz

Listaár: 7,90 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

HH24-FG

Fűtés, mechanikus légnedvesség-szabályozóval

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedelmi képviselőnkkel.

HT24-FG

Fűtés, beállítható termosztáttal

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedelmi képviselőnkkel.

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

Listaár: 82,00 €
Az Ön ára: ...

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ AC/DC 24 V-os tápellátás

Listaár: 225,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Elfordulási szög
95
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
10 Nm
Forgásirány (vészállás funkció)
L (jobbra forgás)
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 12...26.7 mm
Segédkapcsolók
2 x SPDT
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Védelmi mód
IP66/67
Vészállás funkció
Vészállás funkció
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2.5 W