SF24G-SR-S2-L

Forgó hajtómű vészállás funkcióval, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2 x SPDT, IP66/67

Listaár
692,00 €
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
Z-KB-PG11

Tömszelence Ø 4...10 mm kábelátmérőhöz

Listaár: 7,90 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

HH24-FG

Fűtés, mechanikus légnedvesség-szabályozóval

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedelmi képviselőnkkel.

HT24-FG

Fűtés, beállítható termosztáttal

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedelmi képviselőnkkel.

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

Listaár: 82,00 €
Az Ön ára: ...

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ AC/DC 24 V-os tápellátás

Listaár: 225,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Elfordulási szög
95
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
20 Nm
Forgásirány (vészállás funkció)
L (jobbra forgás)
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 12...26.7 mm
Segédkapcsolók
2 x SPDT
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Védelmi mód
IP66/67
Vészállás funkció
Vészállás funkció
Áramfogyasztás (működési)
5 W
Áramfogyasztás (tartós)
3 W