Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

SY11-230A-3-T

Forgó hajtómű, 3000 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 3 pontos, 73 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Sorkapcsok

Listaár
9.076,00 €

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Letöltések
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

CAD / BIM

BIM / Revit

Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Elfordulási szög
90

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Feszültség AC/DC
AC 230 V
Forgatónyomaték
3000 Nm
Futásidő (motor)
73 s / 90°
Kézi felülbírálás
Ideiglenesen kézikerékkel (nem forgó)
Segédkapcsolók
2 x SPDT
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Védelmi mód
IP67
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
397 W