SY5-230-3-T
Forgó hajtómű, 500 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 3 pontos, 30 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Sorkapcsok
- Listaár
- 4.196,00 €
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
- AC 230 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 297 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 299 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 2.5 mm² (2x 1.5 mm² vagy 1x 2.5 mm² ér)
- Forgatónyomaték
- 500 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenesen kézikerékkel (nem forgó)
- Elfordulási szög
- 90
- Futásidő (motor)
- 30 s / 90°
- IP védelem
- IP67
- Környezeti hőmérséklet
- -30...65°C [-22...149°F]