Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

BAT72-C181.1

Termoelektromos kioldó eszköz Vezérlőgombbal, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Légcsatorna külső hőmérséklete 72°C, Szonda hossza 65 mm
50 darabos multipack csomag.

Listaár
4.445,00 €

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

CAD / BIM

Tartozékok

Elektromos tartozékok

ZBAT0

Vakfedél BAT-hoz (csatornán belüli hőmérséklethez, hőkioldó nélkül)
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 290,00 €
Az Ön ára: ...

ZBAT120

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 72,30 €
Az Ön ára: ...

ZBAT140

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 140°C (piros színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 72,30 €
Az Ön ára: ...

ZBAT72

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 34,80 €
Az Ön ára: ...

ZBAT72/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 90 mm

Listaár: 46,70 €
Az Ön ára: ...

ZBAT95

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 44,70 €
Az Ön ára: ...

ZBAT95/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 90 mm

Listaár: 68,60 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Védelmi mód
IP54