P5000A
Helyzetjelző potenciométer 5 kΩ felerősíthető
- Listaár
- 95,40 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Z-SPA
Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
Listaár: 5,20 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Védelmi mód
- IP54