NMV-D3-KNX

Térfogatáram szabályozó - VAV-Compakt, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
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
10 Nm
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 8...26.7 mm
Vezérlés típusa
KNX (S-mód)
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
3 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W