NMV-D3-MOD

Térfogatáram szabályozó - VAV-Compakt, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el
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
ZPD-RE2

Differential pressure pickup device VAV Retrofit-hez, legfeljebb 400 mm-es kerek csatlakozódobozhoz
18 darabos multipack csomag.

Listaár: 1.278,00 €
Az Ön ára: ...

ZPD-RE2-SET

Differential pressure pickup device VAV Retrofit-hez, legfeljebb 400 mm-es kerek csatlakozódobozhoz

Listaár: 82,00 €
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
10 Nm
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 8...26.7 mm
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes/analóg)
Védelmi mód
IP54, NEMA 2, UL 2-es burkolattípus
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
3 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W