SMV-D3-MP

Térfogatáram szabályozó - VAV-Compakt, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, IP54

Csak a VAV-dobozok gyártóitól érhető el

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

Szoftver / alkalmazások

Tartozékok

Elektromos tartozékok

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower doboz MP-Bus IP20 egységhez

Listaár: 125,00 €
Az Ön ára: ...

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

Listaár: 116,00 €
Az Ön ára: ...

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

Listaár: 82,00 €
Az Ön ára: ...

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

Listaár: 179,00 €
Az Ön ára: ...

Szervíz eszközök

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Okostelefon-alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, paraméterezéshez és a karbantartáshoz
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
ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

Listaár: 278,00 €
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
20 Nm
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 10...20 mm
Vezérlés típusa
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
3 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W