2. RetroFIT+
  3. Változó légmennyiség

VRU-M1R-BAC-RE



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal utólagos felszerelhető változat beépített Δp érzékelővel komfortzónákhoz és szennyezett levegőhöz. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás helyiség-nyomásmérő alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: a Belimo RetroFIT+ alkalmazások a HVAC rendszerekben

Elérhető hajtóművek, lásd „Elektromos tartozékok"

Listaár
619,00 €
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
3D CAD adatok
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
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Forgó hajtómű VRU-hoz, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Listaár: 292,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Forgó hajtómű VRU-hoz, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listaár: 454,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Próbadugó VST dugaszoló csatlakozóhoz, hajtómű nélküli alkalmazásokhoz
25 darabos multipack csomag.

Listaár: 82,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
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
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
2 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 2.5 mm²
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes / analóg)
IP védelem
IP42
NEMA védelmi mód
NEMA 1
Burkolattípus
UL Enclosure Type 1

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)