EV050R+BAC

Elektr. 2 járatú PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 50, Belső menet, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.8 l/s, Közeghőmérséklet -10...120°C, Glikolfelügyelet

Listaár
1.750,00 €
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
Archív

Tartozékok

Mechanikus tartozékok

EXT-OC-ZEP50

Szigetelő bevonat EPIV / Belimo Energy Valve™ szelephez DN 50

Listaár: 69,00 €
Az Ön ára: ...

ZR-EXT-01

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

Listaár: 115,00 €
Az Ön ára: ...

ZR2350

Csőcsavarzat golyóscsaphoz belső menettel, DN 50, Rp 2"

Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

Z-STRJ.1

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz
50 darabos multipack csomag.

Listaár: 285,00 €
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
Belimo Energy Valve™ - Hivatkozás: Bouygues Construction, Guyancourt, Franciaország

A világon az első: Az épületfelújítás tripla minősítést kapott. 
A Bouygues a tripla minősítést a projekt céljaként határozta meg a tervezés idején.Többek között egy változtatható hűtőközeg-áramlású (VRF), innovatív légkondicionáló rendszer kifejlesztése valósult meg. A Belimo Energy Valve™ a projektben kitüntetett szerepet játszik.
 

Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

A multifunkcionális Belimo Energy Valve™

Átlátható energetikai monitoring a Belimo Cloud-dal.
. Gyors és biztos méretezés, valamint egyszerű üzembe helyezés
. Az automatikus, állandó hidraulikus egyensúly biztosította energia-megtakarítás
. A nyomáskülönbség-változások és részleges terhelések ellenére a megfelelő vízmennyiség biztosítása
. A Delta-T vezérlésnek köszönhetően hatékony üzemeltetés

Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

Belimo Energy Valve™ - Hivatkozás: Citizen Plaza, Nashville, USA

Az alacsony hőmérsékletkülönbség szindróma egy általános jelenség és világszerte jelentős költségproblémát okoz számos nagy épületben. Ez volt a helyzet a Tennessee állam irodaépületeinek hasznosításával foglalkozó kereskedelmi JJL ingatlanügynökségénél is mindaddig, amíg nem tértek át a Belimo Energy Valve™ szelepekre.

Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Belső menet
Kivitel
2 járatú
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
IGEN
Nyomásfüggetlen technológia
Elektronikus
PN
25
Zárónyomás
1400 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
20 Nm
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Vezérlés típusa
  • BACnet IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes/analóg)
  • Felhő
Védelmi mód
IP40, IP54 védődugó vagy tömszelence használata esetén RJ45 csatlakozó aljzathoz
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
5 W
Áramfogyasztás (tartós)
3.9 W