Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

R7040R-B3+NR24A-KNX



R7040R-B3+NR24A-KNX

Váltó golyóscsap, 3 járatú, DN 40, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
Felszerelt hajtómű

Listaár
929,00 €

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

Kiírószövegek

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Szoftver / alkalmazások

Tartozékok

Mechanikus tartozékok

ZR-EXT-01

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

Listaár: 126,00 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

ZR24-2

Tengelyfűtés DN 15...50 (20 W)

Listaár: 98,60 €
Az Ön ára: ...

Szervíz eszközök

MFT-C

Adapter Service-Tool ZTH-hez

Listaár: 300,00 €
Az Ön ára: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Szoftver beállításokhoz és diagnosztikához

Ingyenesen letölthető

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 78,00 €
Az Ön ára: ...

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 26,00 €
Az Ön ára: ...

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz

Listaár: 489,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsatlakozás
Karimás
Elfordulási szög
90
Kivitel
3 járatú
kvs
31 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
PN
6
Zárónyomás
600 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
10 Nm
Futásidő (motor)
90 s / 90°
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Vezérlés típusa
KNX (S-mód)
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.2 W