Kezdőlap

Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

Lásd a letöltési mappát
A letöltési központhoz

Az Ön tételei a kosárban

A kosár üres.
tétel(ek) a kosárban

Solution

Mennyiség:
Total:
Bevásárlókosár/projektlista megtekintése
Másik projektlista megnyitása
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
  • Tételek a letöltési mappában

    A letöltési mappa üres
    tétel(ek) a letöltési mappában

    !

    Lásd a letöltési mappát
    A letöltési központhoz
  • Az Ön tételei a kosárban

    A kosár üres.
    tétel(ek) a kosárban

    Solution

    Mennyiség:
    Total:
    Bevásárlókosár/projektlista megtekintése
    Másik projektlista megnyitása
    Exportálás .xlsx fájlba Exportálás .csv fájlként Importálás .csv fájlból Importálás .bel fájlból
  1. Kezdőlap
  2. Szelepek
  3. Golyóscsapok

R7040R-B3/SRF24A-S2-O



Vissza a termékkategóriához
R7040R-B3/SRF24A-S2-O

R7040R-B3/SRF24A-S2-O

Váltó golyóscsap, 3 járatú, DN 40, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, 2x SPDT, IP54
Hajtómű külön szállítva

Listaár
1.138,00 €
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

Listaár: 152,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

ZR24-2

ZR24-2

Tengelyfűtés DN15...50 golyóscsaphoz, AC/DC 24 V, 20 W

Listaár: 120,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
3 járatú
Kvs
31 m³/h
Közeg
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Közeghőmérséklet
-10...100°C [14...212°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
  • -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
  • Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
Zárónyomás
600 kPa
Δpmax nyomáskülönbség
100 kPa
Szivárgási százalék {Eszközök}
A – AB: légtömör, szivárgási százalék „A”; B – AB: Szivárgási osztály I, a Kvs-érték max. 1%-a
Csőcsatlakozás
Karimás

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
7.5 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
nyit/zár
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)