Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

R7050R-B3+SRF24A-S2



R7050R-B3+SRF24A-S2

Váltó golyóscsap, 3 járatú, DN 50, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, 2 x SPDT, IP54
Felszerelt hajtómű

Listaár
1.040,00 €
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
ZR-EXT-01

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

Listaár: 126,00 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

ZR24-2

Tengelyfűtés DN 15...50 (20 W)

Listaár: 98,60 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsatlakozás
Karimás
Elfordulási szög
90
Kivitel
3 járatú
kvs
49 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
PN
6
Zárónyomás
600 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
20 Nm
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Segédkapcsolók
2 x SPDT
Vezérlés típusa
nyit/zár
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció
Áramfogyasztás (működési)
5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2.5 W