D6150NL

Pillangószelep, 2 járatú, DN 150, Karima a következővel Menetes házas típusok PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 400 m³/h, kvmax 1400 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C

Listaár
359,00 €

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: D6150NL
Konfigurálható
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
    A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

    Részletek

    Specifikációk

    Csőcsavarzat
    Karima
    Elfordulási szög
    90
    Karima csatlakozása
    Menetes házas típusok
    Kivitel
    2 járatú
    kvs
    400 m³/h
    Közeg
    Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
    Nyomásfüggetlen
    NEM
    PN
    10 / 16