D7150NL/BAC

2x 3-utas pillangószelep (2x pillangószelep 2x T-idom nélküli hajtóművel), 3 járatú, DN 150, Karima a következővel Menetes házas típusok PN 16, ps 1600 kPa, kvs 400 m³/h, kvmax 1100 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Sorkapcsok

Listaár
4.342,00 €
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
ZD7150

T-idom 3 járatú pillangószelephez DN 150

Listaár: 683,00 €
Az Ön ára: ...

Szervíz eszközök

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Okostelefon-alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, paraméterezéshez és a karbantartáshoz

Ingyenesen letölthető

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

Listaár: 278,00 €
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
3 járatú
kvs
400 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
PN
16
Zárónyomás
1200 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Feszültség AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Forgatónyomaték
160 Nm
Futásidő (motor)
35 s / 90°
Kézi felülbírálás
Kézi emelőkar
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • nyit/zár
  • 3 pontos
  • Hibrid (kommunikációképes/analóg)
Védelmi mód
IP66/67
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
40 W
Áramfogyasztás (tartós)
12 W