R7032R16-B3+NR24A-SR-TP
Szabályozó golyóscsap, 3 járatú, DN 32, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C [14...212°F]
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Sorkapcsok
Felszerelt hajtómű
- Listaár
- 869,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 3 járatú
- Kvs
- 16 m³/h
- Közeg
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- -10...100°C [14...212°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
-
- -10...2°C-os közeghőmérsékleten javasolt a tengelyfűtés vagy a szigetelt tengelyhosszabbítás.
- Az engedélyezett közeghőmérséklet a hajtómű típusától függően korlátozható. A korlátozások a hajtóművek megfelelő adatlapjain találhatók.
- Zárónyomás
- 600 kPa
- Δpmax nyomáskülönbség
- 100 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- A – AB: egyenszázalékos; B – AB: lineáris
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- A – AB: légtömör, szivárgási százalék „A”; B – AB: Szivárgási osztály I, a Kvs-érték max. 1...2%-a
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.4 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 4 mm² (kábel: ø4...10 mm, 4 eres)
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2