Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

R7032R16-B3/NRF24A-SZ-O



R7032R16-B3/NRF24A-SZ-O

Szabályozó golyóscsap, 3 járatú, DN 32, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Hajtómű külön szállítva

Listaár
852,00 €
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
ZR-EXT-01

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

Listaár: 126,00 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

ZR24-2

Tengelyfűtés DN 15...50 (20 W)

Listaár: 98,60 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsatlakozás
Karimás
Elfordulási szög
90
Kivitel
3 járatú
kvs
16 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
PN
6
Zárónyomás
600 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
10 Nm
Futásidő (motor)
90 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Vezérlés típusa
DC 0.5...10 V
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
2.5 W