R7040R16-B3+NR230A
Szabályozó golyóscsap, 3 járatú, DN 40, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C
Forgó hajtómű, 10 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54
Felszerelt hajtómű
- Listaár
- 711,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Csőcsatlakozás
- Karimás
- Elfordulási szög
- 90
- Kivitel
- 3 járatú
- kvs
- 16 m³/h
- Közeg
- Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
- PN
- 6
- Zárónyomás
- 600 kPa
Hajtómű specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Futásidő (motor)
- 90 s / 90°
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Védelmi mód
- IP54
- Vészállás funkció
- Vészállás funkció nélkül
- Áramfogyasztás (működési)
- 3 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.6 W