Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

R7050R25-B3/SR24A

Szabályozó golyóscsap, 3 járatú, DN 50, Karimás, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Közeghőmérséklet -10...100°C
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 90 s, IP54
Hajtómű külön szállítva

Listaár
812,00 €
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
ZR-EXT-01

Szigetelt tengelyhosszabbítás DN15...50 golyóscsaphoz

Listaár: 126,00 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 95,40 €
Az Ön ára: ...

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 95,40 €
Az Ön ára: ...

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 95,40 €
Az Ön ára: ...

P200A

Helyzetjelző potenciométer 200 Ω felerősíthető

Listaár: 95,40 €
Az Ön ára: ...

P2800A

Helyzetjelző potenciométer 2.8 kΩ felerősíthető

Listaár: 95,40 €
Az Ön ára: ...

P5000A

Helyzetjelző potenciométer 5 kΩ felerősíthető

Listaár: 95,40 €
Az Ön ára: ...

P500A

Helyzetjelző potenciométer 500 Ω felerősíthető

Listaár: 95,40 €
Az Ön ára: ...

S1A

Segédkapcsoló 1 x SPDT felerősíthető

Listaár: 58,70 €
Az Ön ára: ...

S2A

Segédkapcsoló 2 x SPDT felerősíthető

Listaár: 78,60 €
Az Ön ára: ...

ZR24-2

Tengelyfűtés DN 15...50 (20 W)

Listaár: 98,60 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsatlakozás
Karimás
Elfordulási szög
90
Kivitel
3 járatú
kvs
25 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
PN
6
Zárónyomás
600 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
20 Nm
Futásidő (motor)
90 s / 90°
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.2 W