Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

H540B+SV24A-SZ-TPC



H540B+SV24A-SZ-TPC

Szabályozószelep, 3 járatú, DN 40, Külső menetes, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű

Listaár
886,00 €
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
ZH4540

Csőcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 40 Rp 1 1/2"

Listaár: 21,70 €
Az Ön ára: ...

ZH540

Vakcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 40

Listaár: 18,90 €
Az Ön ára: ...

ZNV-C

Kapcsolódarab

Listaár: 14,70 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

S2A-H

Segédkapcsoló 2 x SPDT felerősíthető

Listaár: 106,00 €
Az Ön ára: ...

ZH24-1

Tengelyfűtés DN 15...50 (45 W)

Listaár: 661,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsatlakozás
Külső menetes
Kivitel
3 járatú
kvs
25 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
16
Zárónyomás
900 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok kábellel
Erő
1500 N
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Futásidő (motor)
150 s / 20 mm
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
15 mm
Vezérlés típusa
DC 0.5...10 V
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W