H550B+NVK24A-SZ-TPC
Szabályozószelep, 3 járatú, DN 50, Külső menetes, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C [14...248°F]
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű
- Listaár
- 1.313,00 €
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
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 3 járatú
- Kvs
- 40 m³/h
- Közeg
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- -10...120°C [14...248°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
- -10...2 °C folyadékhőmérsékletnél, tengelyfűtés szükséges.
- Zárónyomás
- 300 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- A – AB: egyenszázalékos; B – AB: lineáris
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- A – AB: a Kvs-érték max. 0.05%-a; B – AB: a Kvs-érték max. 1%-a
- Csőcsatlakozás
- Külső menetes
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm² (Sorkapocs 4 mm²)
- Vezérlés típusa
- DC 0.5...10 V
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2