Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

H550B/NV24A-MOD/Z



H550B/NV24A-MOD/Z

Szabályozószelep, 3 járatú, DN 50, Külső menetes, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C
Szelephajtómű, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Löket 20 mm, IP54
Hajtómű külön szállítva
3 csőcsavarzat ZH4550 külön szállítva

Listaár
1.017,80 €

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

Kiírószövegek

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Rendszerintegráció

Sikertörténetek

Tartozékok

Mechanikus tartozékok

ZH4550

Csőcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 50 Rp 2"

Listaár: 29,60 €
Az Ön ára: ...

ZH550

Vakcsavarzat külső menetes szabályozószelephez DN 50

Listaár: 22,10 €
Az Ön ára: ...

ZNV-C

Kapcsolódarab

Listaár: 14,70 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

ZH24-1

Tengelyfűtés DN 15...50 (45 W)

Listaár: 661,00 €
Az Ön ára: ...

Szervíz eszközök

MFT-C

Adapter Service-Tool ZTH-hez

Listaár: 286,00 €
Az Ön ára: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Szoftver beállításokhoz és diagnosztikához

Ingyenesen letölthető

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 74,30 €
Az Ön ára: ...

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 24,80 €
Az Ön ára: ...

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz

Listaár: 466,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsatlakozás
Külső menetes
Kivitel
3 járatú
kvs
40 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
16
Zárónyomás
300 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Erő
1000 N
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Futásidő (motor)
150 s / 20 mm
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
15 mm
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes/analóg)
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
1.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W