H550B/NVK24A-SR-TPC/Z
Szabályozószelep, 3 járatú, DN 50, Külső menetes, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Közeghőmérséklet -10...120°C
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva
3 csőcsavarzat ZH4550 külön szállítva
- Listaár
- 1.240,30 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Csőcsatlakozás
- Külső menetes
- Kivitel
- 3 járatú
- kvs
- 40 m³/h
- Közeg
- Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
- Nyomásfüggetlen
- NEM
- PN
- 16
- Zárónyomás
- 300 kPa
Hajtómű specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok kábellel
- Erő
- 1000 N
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Futásidő (motor)
- 150 s / 20 mm
- Futásidő (vészállás funkció)
- 35 s
- Kézi felülbírálás
- Nyomógombbal
- Löket
- 15 mm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Védelmi mód
- IP54
- Vészállás funkció
- Vészállás funkció
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W