3. Szabályozószelepek

H6015X1-S2+NVK230A-3



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H6015X1-S2+NVK230A-3

H6015X1-S2+NVK230A-3

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54
Felszerelt hajtómű

Listaár
1.573,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Kapcsolódarab

Listaár: 20,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 152,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

Listaár: 147,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
2 járatú
Kvs
1 m³/h
Közeg
Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
Közeghőmérséklet
5...150°C [41...302°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
  • 120°C max. 2500 kPa-ig
  • 150°C max. 2430 kPa-ig
Zárónyomás
2200 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
A Kvs-érték max. 0.05%-a
Csőcsatlakozás
Karimás

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
1 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vezérlés típusa
3 pontos
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)