H6015X1-S2+NVK24A-MOD
Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 1 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Löket 20 mm, IP54
Felszerelt hajtómű
- Listaár
- 1.461,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Szervíz eszközök
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
Listaár: 78,00 €
Az Ön ára: ...
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Listaár: 26,00 €
Az Ön ára: ...
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
Listaár: 489,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Csőcsatlakozás
- Karimás
- Kivitel
- 2 járatú
- kvs
- 1 m³/h
- Közeg
- Forró víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz max. 50%-os glikol koncentrációval
- PN
- 25
- Zárónyomás
- 2200 kPa
Hajtómű specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Erő
- 1000 N
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Futásidő (motor)
- 150 s / 20 mm
- Futásidő (vészállás funkció)
- 35 s
- Kézi felülbírálás
- Nyomógombbal
- Löket
- 15 mm
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hibrid (kommunikációképes/analóg)
- Védelmi mód
- IP54
- Vészállás funkció
- Vészállás funkció
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W