Kezdőlap

Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

Lásd a letöltési mappát
A letöltési központhoz

Az Ön tételei a kosárban

A kosár üres.
tétel(ek) a kosárban

Solution

Mennyiség:
Total:
Bevásárlókosár/projektlista megtekintése
Másik projektlista megnyitása
Exportálás .xlsx fájlba Exportálás .csv fájlként Importálás .csv fájlból Importálás .bel fájlból
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
    • A rendszer fejlesztése korszerűbb technológiával
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
    • Alkalmazások
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
    • Alkalmazások
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
    • Alkalmazások: Légkezelő egységek (AHU-k)
  • Rólunk

    Belimo

    • Profil
    • Küldetés és értékek
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
    • Videók
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
    • Dél-afrika
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
    • Oroszország
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
    • Dél-afrika
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
    • Oroszország
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
    • A rendszer fejlesztése korszerűbb technológiával
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
    • Alkalmazások
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
    • Alkalmazások
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
    • Alkalmazások: Légkezelő egységek (AHU-k)
  • Rólunk

    Belimo

    • Profil
    • Küldetés és értékek
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
    • Videók
    • Képek és logók
    • Kiállítások és események
    • Kapcsolat
    Navigation_Teaser_2
  • Kapcsolat
  • Megszűnt termékek
  • Tételek a letöltési mappában

    A letöltési mappa üres
    tétel(ek) a letöltési mappában

    !

    Lásd a letöltési mappát
    A letöltési központhoz
  • Az Ön tételei a kosárban

    A kosár üres.
    tétel(ek) a kosárban

    Solution

    Mennyiség:
    Total:
    Bevásárlókosár/projektlista megtekintése
    Másik projektlista megnyitása
    Exportálás .xlsx fájlba Exportálás .csv fájlként Importálás .csv fájlból Importálás .bel fájlból
  1. Kezdőlap
  2. Szelepek
  3. Szabályozószelepek

H6015X4-S2+LVC24A-SR-TPC



Vissza a termékkategóriához
H6015X4-S2+LVC24A-SR-TPC

H6015X4-S2+LVC24A-SR-TPC

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű

Listaár
1.097,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Kapcsolódarab

Listaár: 16,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 123,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
2 járatú
kvs
4 m³/h
Közeg
Forró víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz max. 50%-os glikol koncentrációval
Hőmérsékletáramlás
5...150°C [41...302°F]
Hőmérsékletáramlási megjegyzés
  • 120°C max. 2500 kPa-ig
  • 150°C max. 2430 kPa-ig
Zárónyomás
800 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
A kvs-érték max. 0.05%-a
Csőcsatlakozás
Karimás

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
3.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok kábellel 1 m, 4 x 0.75 mm² (Sorkapocs 4 mm²)
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL 2-es burkolattípus
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Impresszum Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek
+43 1 7490361 0
AM EU
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)