H6015XP4-S2+NVK230A-3
Szabályozószelep, 2 járatú, DN 15, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 0.4 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54
Felszerelt hajtómű
- Listaár
- 1.262,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Csőcsatlakozás
- Karimás
- Kivitel
- 2 járatú
- kvs
- 0.4 m³/h
- Közeg
- Forró víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz max. 50%-os glikol koncentrációval
- PN
- 25
- Zárónyomás
- 2500 kPa
Hajtómű specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Erő
- 1000 N
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Futásidő (motor)
- 150 s / 20 mm
- Futásidő (vészállás funkció)
- 35 s
- Kézi felülbírálás
- Nyomógombbal
- Löket
- 15 mm
- Vezérlés típusa
- 3 pontos
- Védelmi mód
- IP54
- Vészállás funkció
- Vészállás funkció
- Áramfogyasztás (működési)
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1 W