H6020X6P3-S2/NVC24A-MP-TPC
Szabályozószelep, 2 járatú, DN 20, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]
Szelephajtómű, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva
- Listaár
- 1.469,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 2 járatú
- Kvs
- 6.3 m³/h
- Közeg
- Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- 5...150°C [41...302°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
-
- 120°C max. 2500 kPa-ig
- 150°C max. 2430 kPa-ig
- Zárónyomás
- 1500 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- A Kvs-érték max. 0.05%-a
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm², Sorkapocs 4 mm²
- Vezérlés típusa
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2