H6020X6P3-S2/SV24A-SR-TPC
Szabályozószelep, 2 járatú, DN 20, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva
- Listaár
- 1.276,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Csőcsatlakozás
- Karimás
- Kivitel
- 2 járatú
- kvs
- 6.3 m³/h
- Közeg
- Forró víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz max. 50%-os glikol koncentrációval
- PN
- 25
- Zárónyomás
- 2500 kPa
Hajtómű specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok kábellel
- Erő
- 1500 N
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Futásidő (motor)
- 150 s / 20 mm
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Löket
- 15 mm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Védelmi mód
- IP54
- Vészállás funkció
- Vészállás funkció nélkül
- Áramfogyasztás (működési)
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W