H6025X10-S2/LVC24A-SZ-TPC
Szabályozószelep, 2 járatú, DN 25, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva
- Listaár
- 1.374,00 €
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
- 10 m³/h
- Közeg
- Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- 5...150°C [41...302°F]
- Közeghőmérséklet megjegyzés
-
- 120°C max. 2500 kPa-ig
- 150°C max. 2430 kPa-ig
- Zárónyomás
- 450 kPa
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
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 3.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm², Sorkapocs 4 mm²
- Vezérlés típusa
- DC 0.5...10 V
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2