Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

H6025X6P3-S2/NVK24A-SZ-TPC



H6025X6P3-S2/NVK24A-SZ-TPC

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 25, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C
Szelephajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva

Listaár
1.435,00 €
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
S2A-H

Segédkapcsoló 2 x SPDT felerősíthető

Listaár: 106,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsatlakozás
Karimás
Kivitel
2 járatú
kvs
6.3 m³/h
Közeg
Forró víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz max. 50%-os glikol koncentrációval
PN
25
Zárónyomás
1300 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok kábellel
Erő
1000 N
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Futásidő (motor)
150 s / 20 mm
Futásidő (vészállás funkció)
35 s
Kézi felülbírálás
Nyomógombbal
Löket
15 mm
Vezérlés típusa
DC 0.5...10 V
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció
Áramfogyasztás (működési)
2.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W