H6032X16-S2+LVC24A-SR-TPC
Szabályozószelep, 2 járatú, DN 32, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]
Szelephajtómű, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Löket 15 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Felszerelt hajtómű
- Listaár
- 1.303,00 €
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
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 2 járatú
- kvs
- 16 m³/h
- Közeg
- Forró víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz max. 50%-os glikol koncentrációval
- Hőmérsékletáramlás
- 5...150°C [41...302°F]
- Hőmérsékletáramlási megjegyzés
-
- 120°C max. 2500 kPa-ig
- 150°C max. 2430 kPa-ig
- Zárónyomás
- 300 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- Egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- A kvs-érték max. 0.05%-a
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 3.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 4 x 0.75 mm² (Sorkapocs 4 mm²)
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL 2-es burkolattípus