• Jelentések és prezentációk
    • Ad hoc és vállalati hírek
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
    • Jelentések és prezentációk
    • Ad hoc és vállalati hírek
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
  3. Szabályozószelepek

H6032X16-S2/SV24A-MP-TPC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H6032X16-S2/SV24A-MP-TPC

H6032X16-S2/SV24A-MP-TPC

Szabályozószelep, 2 járatú, DN 32, Karimás, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Közeghőmérséklet 5...150°C [41...302°F]
Szelephajtómű, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel
Hajtómű külön szállítva

Listaár
1.694,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
ZNV-C

ZNV-C

Kapcsolódarab

Listaár: 18,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 144,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

Listaár: 140,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

Listaár: 266,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez

Listaár: 429,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
MFT-C

MFT-C

Adapter Service-Tool ZTH-hez

Listaár: 363,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 94,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 31,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

Listaár: 888,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

Listaár: 784,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Kivitel
2 járatú
Kvs
16 m³/h
Közeg
Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
Közeghőmérséklet
5...150°C [41...302°F]
Közeghőmérséklet megjegyzés
  • 120°C max. 2500 kPa-ig
  • 150°C max. 2430 kPa-ig
Zárónyomás
1500 kPa
Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
Egyenszázalékos
Szivárgási százalék {Eszközök}
A Kvs-érték max. 0.05%-a
Csőcsatlakozás
Karimás

Hajtómű specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
3.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm² (Sorkapocs 4 mm²)
Vezérlés típusa
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)