Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 230 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 424 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 460 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok 2.5 mm² (2x 1.5 mm² vagy 1x 2.5 mm² ér)
- Forgatónyomaték
- 3500 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenesen kézikerékkel (nem forgó)
- Elfordulási szög
- 90°
- Futásidő (motor)
- 76 s / 90°
- IP védelem
- IP67
- Környezeti hőmérséklet
- -30...65°C [-22...149°F]