SY6-230-MF-T
Forgó hajtómű, 650 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 32 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Sorkapcsok
- Listaár
- 6.029,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Szervíz eszközök
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Listaár: 26,00 €
Az Ön ára: ...
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
Listaár: 489,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Elfordulási szög
- 90
Hajtómű specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Feszültség AC/DC
- AC 230 V
- Forgatónyomaték
- 650 Nm
- Futásidő (motor)
- 32 s / 90°
- Kézi felülbírálás
- Ideiglenesen kézikerékkel (nem forgó)
- Segédkapcsolók
- 2 x SPDT
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Védelmi mód
- IP67
- Vészállás funkció
- Vészállás funkció nélkül
- Áramfogyasztás (működési)
- 236 W