Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

R3020-1P6-1-B2



R3020-1P6-1-B2

Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 20, Belső menet, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs1 1.6 m³/h, kvs2 1 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]

Listaár
282,00 €

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R3020-1P6-1-B2
Konfigurálható
    Letöltések

    Kiírószövegek

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    CADENAS

    Tartozékok

    Mechanikus tartozékok

    EXT-OC-ZR3020

    Szigetelő bevonat R30..-..-..-B2 szelephez, DN 20
    csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

    Listaár: 52,70 €
    Az Ön ára: ...

    P2P20PF-1GE

    Könyök 90° külső/belső menet, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", 2 darabos készlet

    Listaár: 28,50 €
    Az Ön ára: ...

    ZR-004

    Rögzítőkonzol 6 járatú szelephez DN 15/20

    Listaár: 17,00 €
    Az Ön ára: ...

    ZR2320

    Csőcsavarzat golyóscsaphoz, DN 20, G 3/4", belső menettel

    Listaár: 13,20 €
    Az Ön ára: ...
    Részletek

    Specifikációk

    Csőcsatlakozás
    Belső menet
    Elfordulási szög
    90
    Kivitel
    6 járatú
    Közeg
    Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
    Nyomásfüggetlen
    NEM
    PN
    16
    Zárónyomás
    350 kPa