C215Q-F

Zónacsap, 2 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 1.2 m³/h, Közeghőmérséklet 2...100°C (2...90°C hajtóművel)

Listaár
34,00 €

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: C215Q-F
Konfigurálható
    Letöltések

    Dokumentáció

    Pályázati szöveg

    CAD / BIM / VDI

    3D CAD adatok

    BIM / Revit

    Tartozékok

    Mechanikus tartozékok

    EXT-OC-ZR-C215Q

    Szigetelő bevonat C2..Q-..szelephez DN 15

    Listaár: 23,20 €
    Az Ön ára: ...

    ZCQ-E

    Tengely-meghosszabbítás CQ

    Listaár: 20,90 €
    Az Ön ára: ...

    ZR2315

    Csőcsavarzat golyóscsaphoz belső menettel, DN 15, Rp 1/2"

    Listaár: 10,80 €
    Az Ön ára: ...
    Termékvideók
    Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

    Quick compact zone valve QCV

    • A légtömör zárású szabályozó golyóscsap megakadályozza a keringési veszteségeket

    • Manuálisan szabályozható kv értékek a 2 járatú szabályozó golyóscsapokkal

    • Automatikus adaptáció a beállított kv értékhez

    • Kezelési és készenléti üzemmódokban minimális áramfogyasztás

    • Kompatibilis a 24 V, 230 V, nyit-zár/3 pontos, folytonos vezérléssel és az MP-Bus® kapcsolattal

    Részletek

    Specifikációk

    Csőcsavarzat
    Belső menet
    Elfordulási szög
    90
    Kivitel
    2 járatú
    kvs
    1.2 m³/h
    Közeg
    Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
    PN
    25
    Zárónyomás
    520 kPa