C415Q-J

Zónacsap, 2 járatú, DN 15, Külső menetes, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 4.5 m³/h, Közeghőmérséklet 2...100°C (2...90°C hajtóművel)

Listaár
36,00 €

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: C415Q-J
Konfigurálható
    Letöltések

    Dokumentáció

    Pályázati szöveg

    CAD / BIM / VDI

    BIM / Revit

    Tartozékok

    Mechanikus tartozékok

    EXT-OC-ZR-C4Q

    Szigetelő bevonat C4..Q-..szelephez DN 15/20

    Listaár: 23,20 €
    Az Ön ára: ...

    ZCQ-E

    Tengely-meghosszabbítás CQ

    Listaár: 20,90 €
    Az Ön ára: ...

    ZR4515Q

    Csőcsavarzat golyóscsaphoz külső menettel, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

    Listaár: 23,60 €
    Az Ön ára: ...
    Termékvideók
    Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

    Quick compact zone valve QCV

    • A légtömör zárású szabályozó golyóscsap megakadályozza a keringési veszteségeket

    • Manuálisan szabályozható kv értékek a 2 járatú szabályozó golyóscsapokkal

    • Automatikus adaptáció a beállított kv értékhez

    • Kezelési és készenléti üzemmódokban minimális áramfogyasztás

    • Kompatibilis a 24 V, 230 V, nyit-zár/3 pontos, folytonos vezérléssel és az MP-Bus® kapcsolattal

    Részletek

    Specifikációk

    Csőcsavarzat
    Külső menetes
    Elfordulási szög
    90
    Kivitel
    2 járatú
    kvs
    4.5 m³/h
    Közeg
    Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
    PN
    25
    Zárónyomás
    520 kPa