3. Zónaszelepek

R3015-1-1P3-B2



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
R3015-1-1P3-B2

R3015-1-1P3-B2

Szabályozó golyóscsap, 6 járatú, DN 15, Belső menet, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 1 m³/h, Kvs2 1.3 m³/h, Közeghőmérséklet 6...80°C [43...176°F]

Listaár
212,00 €
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
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: R3015-1-1P3-B2
Konfigurálható
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?
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
    EXT-OC-ZR3015

    EXT-OC-ZR3015

    Szigetelő burkolat R30..-..-..-B2 szelephez, DN 15
    csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

    Listaár: 49,50 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    P2P15PE-1GE

    P2P15PE-1GE

    Könyök 90° külső/belső menet, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", 2 darabos készlet

    Listaár: 19,20 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR-004

    ZR-004

    Rögzítőkonzol 6 járatú szelephez DN 15/20

    Listaár: 23,20 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    ZR2315

    ZR2315

    Csőcsavarzat belső menetes golyóscsaphoz, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listaár: 15,40 €
    Az Ön ára: ...
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    6 járatú
    Kvs (1. szekvencia)
    1 m³/h
    Kvs (2. szekvencia)
    1.3 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    6...80°C [43...176°F]
    Zárónyomás
    350 kPa
    Nyomáskülönbség megjegyzés
    alacsony zajszintű működés Δpv100 <50 kPa
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Lineáris
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    Légtömör, szivárgási százalék „A”
    Csőcsatlakozás
    Belső menet

    Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
    +43 1 7490361 0
    Feliratkozás hírlevélre
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)