NRF230A-3
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3 pontos, 90 s, IP54
NRF230A-3-O
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 10 Nm, AC 100...240 V, 3 pontos, 90 s, IP54
NRF230A-3-S2
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3 pontos, 90 s, 2x SPDT, IP54
NRF230A-3-S2-O
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 10 Nm, AC 100...240 V, 3 pontos, 90 s, 2x SPDT, IP54
NRF24A
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP54
NRF24A-MP
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (40...150 s), IP54
NRF24A-O
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, IP54
NRF24A-S2
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, 2x SPDT, IP54
NRF24A-S2-O
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 75 s, 2x SPDT, IP54
NRF24A-SR
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
NRF24A-SR-O
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
NRF24A-SR-S2
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
NRF24A-SR-S2-O
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
NRF24A-SZ
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
NRF24A-SZ-O
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Tervezési adatok: Tervezési adatok