PRCA-BAC-S2-T
Forgó hajtómű, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok
PRCA-BAC-S2-T-200
Forgó hajtómű, 160 Nm (D6200W/WL-hez konfigurálva), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Sorkapcsok
PRCA-BAC-S2-T-250
Forgó hajtómű, 160 Nm (D6250W/WL-hez konfigurálva), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Sorkapcsok
PRCA-S2-T
Forgó hajtómű, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok
PRCA-S2-T-200
Forgó hajtómű, 160 Nm (D6200W/WL-hez konfigurálva), AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Sorkapcsok
PRCA-S2-T-250
Forgó hajtómű, 160 Nm (D6250W/WL-hez konfigurálva), AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Sorkapcsok
PRKCA-BAC-S2-T
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 csak tartozékkal), Sorkapcsok
PRKCA-BAC-S2-T-200
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 160 Nm (D6200W/WL-hez konfigurálva), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Sorkapcsok
PRKCA-BAC-S2-T-250
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC/NO, 160 Nm (D6250W/WL-hez konfigurálva), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Sorkapcsok
SY10-230A-3-T
Forgó hajtómű, 2500 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 3 pontos, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Sorkapcsok
SY12-230A-3-T
Forgó hajtómű, 3500 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 3 pontos, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Sorkapcsok
SY4-230-3-T
Forgó hajtómű, 400 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 3 pontos, 23 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Sorkapcsok
SY4-24-3-T
Forgó hajtómű, 400 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 20 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Sorkapcsok
SY5-230-3-T
Forgó hajtómű, 500 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 3 pontos, 30 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Sorkapcsok
SY6-230-3-T
Forgó hajtómű, 650 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 3 pontos, 40 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Sorkapcsok
SY7-230A-3-T
Forgó hajtómű, 1000 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 3 pontos, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Sorkapcsok
SY8-230A-3-T
Forgó hajtómű, 1500 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 3 pontos, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Sorkapcsok
SY9-230A-3-T
Forgó hajtómű, 2000 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 3 pontos, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Sorkapcsok
Tervezési adatok: Tervezési adatok