D650N+ZD6N-H100



D650N+ZD6N-H100

Pillangószelep, 2 járatú, DN 50, Karima a következővel Karima közé építhető típusok PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 30 m³/h, kvmax 100 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C
Kézi vezérlés pillangószelepekhez DN 25...100
Felszerelt hajtómű

Listaár
172,20 €
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
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Karima
Elfordulási szög
90
Karima csatlakozása
Karima közé építhető típusok
Kivitel
2 járatú
kvs
30 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
6 / 10 / 16
Zárónyomás
1200 kPa

Hajtómű specifikációk

Vezérlés típusa
Kézi
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül