D6600N+ZD6N-S600



D6600N+ZD6N-S600

Pillangószelep, 2 járatú, DN 600, Karima a következővel Karima közé építhető típusok PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10900 m³/h, kvmax 37300 m³/h, -20...120°C
csigahajtás pillangószelepekhez DN 600
Felszerelt hajtómű

Listaár
11.682,00 €
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
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Karima
Elfordulási szög
90
Karima csatlakozása
Karima közé építhető típusok
Kivitel
2 járatú
kvs
10900 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
16
Zárónyomás
1000 kPa

Hajtómű specifikációk

Kézi felülbírálás
Fokozatmentesen beállítható
Vezérlés típusa
Kézi
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül