D665N+SR24A-MOD-5



D665N+SR24A-MOD-5

Pillangószelep, 2 járatú, DN 65, Karima a következővel Karima közé építhető típusok PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s, IP54
Felszerelt hajtómű

Listaár
593,00 €
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
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Karima
Elfordulási szög
90
Karima csatlakozása
Karima közé építhető típusok
Kivitel
2 járatú
kvs
50 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
6 / 10 / 16
Zárónyomás
1200 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
20 Nm
Futásidő (motor)
90 s / 90°
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrid (kommunikációképes/analóg)
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
3.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.25 W