D665NL/GR24A-SR-5



D665NL/GR24A-SR-5

Pillangószelep, 2 járatú, DN 65, Karima a következővel Menetes házas típusok PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Forgó hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05
Hajtómű külön szállítva

Listaár
675,00 €
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
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Karima
Elfordulási szög
90
Karima csatlakozása
Menetes házas típusok
Kivitel
2 járatú
kvs
50 m³/h
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
40 Nm
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
4.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W