D665NL/SRFA-5-O



D665NL/SRFA-5-O

Pillangószelep, 2 járatú, DN 65, Karima a következővel Menetes házas típusok PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, nyit/zár, 75 s, IP54, F05
Hajtómű külön szállítva

Listaár
679,00 €
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
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Karima
Elfordulási szög
90
Karima csatlakozása
Menetes házas típusok
Kivitel
2 járatú
kvs
50 m³/h
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Forgatónyomaték
20 Nm
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
<20 s
Kézi felülbírálás
Forgatókaros és reteszelőkapcsolós változat szerint
Vezérlés típusa
nyit/zár
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció
Áramfogyasztás (működési)
7 W
Áramfogyasztás (tartós)
3.5 W