D680N+GRC24G-5



D680N+GRC24G-5

Pillangószelep, 2 járatú, DN 80, Karima a következővel Karima közé építhető típusok PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 75 m³/h, kvmax 260 m³/h, -20...120°C
Forgó hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 35 s, IP66/67, F05
Felszerelt hajtómű

Listaár
854,00 €
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
HH24-MG

Fűtés, mechanikus légnedvesség-szabályozóval

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedelmi képviselőnkkel.

HT24-MG

Fűtés, beállítható termosztáttal

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedelmi képviselőnkkel.

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

P200A

Helyzetjelző potenciométer 200 Ω felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

P2800A

Helyzetjelző potenciométer 2.8 kΩ felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

P5000A

Helyzetjelző potenciométer 5 kΩ felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

P500A

Helyzetjelző potenciométer 500 Ω felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

S2A GR

Segédkapcsoló 2 x SPDT kiegészítő, szürke

Listaár: 76,00 €
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
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Karima
Elfordulási szög
90
Karima csatlakozása
Karima közé építhető típusok
Kivitel
2 járatú
kvs
75 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
6 / 10 / 16
Zárónyomás
1200 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
40 Nm
Futásidő (motor)
35 s / 90°
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Vezérlés típusa
nyit/zár
Védelmi mód
IP66/67
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
8 W
Áramfogyasztás (tartós)
2.5 W