D680N/PRKCA-BAC-S2-T



D680N/PRKCA-BAC-S2-T

Pillangószelep, 2 járatú, DN 80, Karima a következővel Karima közé építhető típusok PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 75 m³/h, kvmax 260 m³/h, Közeghőmérséklet -20...120°C
Forgó hajtómű vészállás funkcióval NC / NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (30...120 s), 2 x SPDT, IP66/67, F07 (F05 csak tartozékkal), Sorkapcsok
Hajtómű külön szállítva

Listaár
2.994,00 €
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
Szoftver / alkalmazások

Tartozékok

Mechanikus tartozékok

ZPR01

Helyzetjelző és közvetítő tengely, F07, négyszögletes, SW 17, DN 125...300

Listaár: 120,00 €
Az Ön ára: ...

ZPR02

Szelepemelő tengely, F07, négyszögletes, SW 17

Listaár: 41,00 €
Az Ön ára: ...

ZPR03

Helyzetjelző és közvetítő tengely, F05, négyszögletes, SW 14, DN 80...100

Listaár: 120,00 €
Az Ön ára: ...

ZPR05

Retrofit adapterkészlet, F05/F07/F10, lapos fejű/négyszögletes, SW 17

Listaár: 255,00 €
Az Ön ára: ...

ZPR06

Retrofit adapterkészlet, F05/F07/F10, négyzet 45 ° fordult, SW 14

Listaár: 255,00 €
Az Ön ára: ...

ZPR08

Retrofit adapterkészlet gyűrűvel, F07, négyszögletes 45° esztergált, SW 17

Listaár: 70,00 €
Az Ön ára: ...

ZPR09

Retrofit adapterkészlet, F07/F10, flat head/square, SW 14

Listaár: 255,00 €
Az Ön ára: ...

ZPR10

Retrofit adapterkészlet, F05, lapos fejű/négyszögletes, SW 14

Listaár: 255,00 €
Az Ön ára: ...

ZPR11

Retrofit adapterkészlet, F05/F07/F10, négyzet 45 ° fordult, SW 18

Listaár: 255,00 €
Az Ön ára: ...

ZPR12

Retrofit adapterkészlet, F05/F07/F10, lapos fejű/négyszögletes, SW 16

Listaár: 255,00 €
Az Ön ára: ...

ZPR13

Retrofit adapterkészlet, F05/F07/F10, lapos fejű/négyszögletes, SW 11

Listaár: 255,00 €
Az Ön ára: ...

ZPR14

Retrofit adapterkészlet, F05/F07/F10, lapos fejű/négyszögletes, SW 12.7

Listaár: 255,00 €
Az Ön ára: ...

ZPR20

Kézi hajtókar PR/PM hajtóműhöz

Listaár: 12,30 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

ZR24-F05

Tengelyfűtés Karima F05 (30 W)

Listaár: 91,00 €
Az Ön ára: ...

Szervíz eszközök

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Okostelefon-alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, paraméterezéshez és a karbantartáshoz

Ingyenesen letölthető

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

Listaár: 278,00 €
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
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Karima
Elfordulási szög
90
Karima csatlakozása
Karima közé építhető típusok
Kivitel
2 járatú
kvs
75 m³/h
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Nyomásfüggetlen
NEM
PN
6 / 10 / 16
Zárónyomás
1200 kPa

Hajtómű specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Feszültség AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Forgatónyomaték
160 Nm
Futásidő (motor)
35 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
30 s
Kézi felülbírálás
Kézi emelőkar
Segédkapcsolók
2 x SPDT
Vezérlés típusa
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • nyit/zár
  • 3 pontos
  • Hibrid (kommunikációképes/analóg)
Védelmi mód
IP66/67
Vészállás funkció
Vészállás funkció
Áramfogyasztás (működési)
52 W
Áramfogyasztás (tartós)
9 W