D680NL+DRC230A-5



D680NL+DRC230A-5

Pillangószelep, 2 járatú, DN 80, Karima a következővel Menetes házas típusok PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 75 m³/h, kvmax 260 m³/h, -20...120°C
Forgó hajtómű, 90 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 35 s, IP54, F05
Felszerelt hajtómű

Listaár
1.007,00 €
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
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban. 

Részletek

Specifikációk

Szelep specifikációk

Csőcsavarzat
Karima
Elfordulási szög
90
Karima csatlakozása
Menetes házas típusok
Kivitel
2 járatú
kvs
75 m³/h
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
AC 100...240 V
Forgatónyomaték
Max. 90 Nm (nem konstans)
Futásidő (motor)
35 s / 90°
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Vezérlés típusa
nyit/zár
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
6 W
Áramfogyasztás (tartós)
2 W